MAX6649

量产

+145°C、高精度、SMBus兼容、远端/本地传感器,带有过温报警

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双通道:测量远端和本地温度
  • 0.125°C分辨率
  • 高精度:+60°C至+145°C (远端)时为±1°C (最大值)和+60°C至+100°C (本地)时为±2°C (最大值)
  • 可测量高度理想的测温二极管温度,最高达
    • +170°C (外观)
    • +145°C (实际)
  • 两个报警输出:/ALERT和/OVERT
  • 可编程低/高温报警门限
  • 可编程转换速率
  • SMBus兼容接口
  • SMBus超时检测
MAX6649
+145°C、高精度、SMBus兼容、远端/本地传感器,带有过温报警
MAX6646、MAX6647、MAX6649:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 2
MAX6692 量产 高精度、SMBus兼容、远端/本地温度传感器,带有高温报警
MAX6648 量产 高精度、SMBus兼容、远端/本地温度传感器,带有高温报警
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6649的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览