MAX6646
量产+145°C、高精度、SMBus兼容、远端/本地传感器,带有过温报警
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双通道:测量远端和本地温度
- 0.125°C分辨率
- 高精度:+60°C至+145°C (远端)时为±1°C (最大值)和+60°C至+100°C (本地)时为±2°C (最大值)
- 可测量高度理想的测温二极管温度,最高达
- +170°C (外观)
- +145°C (实际)
- 两个报警输出:/ALERT和/OVERT
- 可编程低/高温报警门限
- 可编程转换速率
- SMBus兼容接口
- SMBus超时检测
MAX6646/MAX6647/MAX6649是精密的、2通道数字温度传感器。这些器件可准确地测量自身管芯的温度和远端PN结的温度,并可通过2线串行接口提供温度的数字输出。远端PN结通常为CPU、FPGA、ASIC内的共集电极PNP的发射结。
2线串口按照标准的系统管理总线(SMBus)写字节、读字节、发送字节、接收字节等命令读取温度数据,并对报警门限进行编程。为了增强系统的可靠性,MAX6646/MAX6647/MAX6649还包括SMBus超时检测。故障排列可以防止在连续监测到1、2或3次(可编程)故障之前/ALERT和/OVERT置位。
MAX6646/MAX6647/MAX6649提供两个系统报警:/ALERT和/OVERT。/ALERT在发生以下四种温度故障的任何一种时产生报警:本地高温、远端高温、本地低温、远端低温。/OVERT在温度超过两个/OVERT门限寄存器的任何一个设置值时产生报警。/OVERT输出可用于开启制冷风扇或触发系统关断。
测量可自动地按照已编程的转换速率或单次转换模式进行,可调节的转换速率允许用户对电源电流和温度更新速率进行优化,以满足系统需要。
远端测量精度在+60°C至+145°C时为±1°C (最大值),无需校准。MAX6646/MAX6647/MAX6649工作在-55°C至+125°C范围内,可测量温度范围为0°C至+145°C。MAX6646/MAX6647/MAX6649采用8引脚µMAX®封装。
应用
- 台式计算机
- 图形处理器
- 多芯片模块
- 笔记本电脑
- 服务器
- 测试与测量设备
- 瘦客户机
- 工作站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6646MUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX6646MUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6646的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论