MAX6636
量产7通道、高精密温度监测器
能够监测下一代CPU和其它六个位置的温度,采用微型20引脚TSSOP封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 6路二极管温度检测输入
- 本地温度传感器
- 1°C远端温度测试精度(+60°C至+100°C)
- 温度检测始于POR,具有系统失效保护
- /ALERT和/OVERT输出用于中断、禁止和关断
- /STBY输入用于硬件待机模式控制
- 小尺寸、20引脚TSSOP封装
- 2线SMBus接口
- 兼容于Penryn CPU
- 引脚和寄存器兼容于MAX6689
MAX6636精密的多通道温度传感器可检测其自身温度和多达6个外部连接成二极管的晶体管的温度。所有温度通道都具有可设置的报警门限,通道1、4、5和6还具有可编程过热门限。当所测量的通道温度超过对应的门限时,状态寄存器相应的状态位置位。两路开漏输出,/OVERT和/ALERT,根据状态寄存器中位的状态置低。
2线串行接口采用标准的系统管理总线(SMBus™)协议:可执行写字节、读字节、发送字节和接收字节命令,以读取温度数据和设置报警门限。
MAX6636工作于-40°C至+125°C温度范围,采用20引脚TSSOP封装。
应用
- 台式计算机
- 笔记本电脑
- 服务器
- 工作站
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6636UP9A+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX6636UP9A+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX6636UP9A+ | 量产 | |
MAX6636UP9A+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6636的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论