MAX6632

量产

12位 + 符号位数字温度传感器,串行接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗
    • 32µA(典型值)(MAX6631/MAX6632)
    • 200µA(典型值)(MAX6629/MAX6630)
  • 12位+符号分辨率为0.0625°C/LSB
  • 精度
    • 0°C至+70°C范围内为±1°C(最大值)
  • +150°C扩展温度范围
  • SPI兼容型串行接口
  • 电源电压范围:+3.0V至+5.5V
  • 6引脚TDFN和SOT23封装
  • 提供无铅版本(TDFN封装)
MAX6632
12位 + 符号位数字温度传感器,串行接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX6629EVKIT

MAX6629、MAX6630、MAX6631、MAX6632评估板

特性和优点

  • 测量和显示温度
  • 与SPI™兼容的串行接口
  • 易用的、菜单驱动软件
  • 采用6引脚SOT23封装
  • 已组装且经过测试
  • 包含Windows 95/98/2000兼容软件和演示PCB

产品详情

MAX6629评估板(EV kit)是一块已组装且经过测试的PCB,用于演示MAX6629温度传感器。它监视MAX6629的结点温度并将温度转换为12位、带有符号的数据。

Windows® 95/98/2000兼容的软件提供友好的用户界面,用于演示MAX6629的功能。程序采用菜单驱动,提供具有控制按钮和温度显示的图形界面。

应用

  • 汽车电子
  • 蜂窝电话
  • 硬盘驱动器
  • HVAC
  • 工业控制系统

MAX6629EVKIT
MAX6629、MAX6630、MAX6631、MAX6632评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6632的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览