MAX6629
量产12位 + 符号位数字温度传感器,串行接口
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低功耗
- 32µA(典型值)(MAX6631/MAX6632)
- 200µA(典型值)(MAX6629/MAX6630)
- 12位+符号分辨率为0.0625°C/LSB
- 精度
- 0°C至+70°C范围内为±1°C(最大值)
- +150°C扩展温度范围
- SPI兼容型串行接口
- 电源电压范围:+3.0V至+5.5V
- 6引脚TDFN和SOT23封装
- 提供无铅版本(TDFN封装)
MAX6629–MAX6632是具有SPI兼容型串行接口的本地数字温度传感器。温度转换为12位+符号字,分辨率为0.0625°C/LSB。扩展的温度范围可提供高达+150°C的有用读数。
这些传感器与3线串行接口SPI兼容,便于MAX6629–MAX6632轻松连接到各种微控制器(µC)。MAX6629–MAX6632为只读器件,能够以简化的方式应用于仅需要温度数据的系统中。
所有四个数字温度传感器只需要很少的电源电流,非常适合用于便携式系统。MAX6631/MAX6632每8秒执行一次温度数字转换,平均电源电流消耗低至32µA(典型值)。MAX6629/MAX6630每0.5秒执行一次转换,电源电流消耗仅为200µA(典型值)。这些温度传感器均都能以更高的频率执行转换——通过提高转换结果读取频率,每秒大约转换多达四次。
应用
- 蜂窝
- 硬盘驱动器
- 暖通空调
- 工业控制
- 系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6629MTT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6629MTT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX6629MTT+ | 量产 | |
MAX6629MTT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6629的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论