MAX6628

量产

精度为±1°C的远端数字温度传感器,带有SPI兼容的串行接口

首款远端温度检测器,SPI兼容接口、SOT封装,具有±1°C的精度和12位(+0.0625°C)分辨率

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精度
    • ±1°C (最大值),0°C ≤ TRJ ≤ +125°C,TA = +30°C
    • ±2.4°C (最大值),-55°C ≤ TRJ ≤ +100°C
    • 0°C ≤ TA ≤ +70°C
  • 12位 + 符号位,分辨率为0.0625°C
  • 低功耗
    • 30µA (典型值) (MAX6628)
    • 200µA (典型值) (MAX6627)
  • 工作温度范围为(-55°C至+125°C)
  • 测量温度范围,远端结温(-55°C至+145°C)
  • 0.5s (MAX6627)或8s (MAX6628)转换速率
  • SPI兼容接口
  • +3.0V至+5.5V电源范围
  • 8引脚SOT23和TDFN封装
  • 提供无铅版本(TDFN封装)
MAX6628
精度为±1°C的远端数字温度传感器,带有SPI兼容的串行接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 4
MAX6629 量产 12位 + 符号位数字温度传感器,串行接口
MAX6630 量产 12位 + 符号位数字温度传感器,串行接口
MAX6631 量产 12位 + 符号位数字温度传感器,串行接口
MAX6632 量产 12位 + 符号位数字温度传感器,串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6628的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览