MAX6627
量产精度为±1°C的远端数字温度传感器,带有SPI兼容的串行接口
首款远端温度检测器,SPI兼容接口、SOT封装,具有±1°C的精度和12位(+0.0625°C)分辨率
- 产品模型
- 4
产品详情
- 精度
- ±1°C (最大值),0°C ≤ TRJ ≤ +125°C,TA = +30°C
- ±2.4°C (最大值),-55°C ≤ TRJ ≤ +100°C
- 0°C ≤ TA ≤ +70°C
- 12位 + 符号位,分辨率为0.0625°C
- 低功耗
- 30µA (典型值) (MAX6628)
- 200µA (典型值) (MAX6627)
- 工作温度范围为(-55°C至+125°C)
- 测量温度范围,远端结温(-55°C至+145°C)
- 0.5s (MAX6627)或8s (MAX6628)转换速率
- SPI兼容接口
- +3.0V至+5.5V电源范围
- 8引脚SOT23和TDFN封装
- 提供无铅版本(TDFN封装)
MAX6627/MAX6628高精度数字温度传感器检测远端传感器的温度。远端传感器为二极管连接晶体管,通常为低成本、容易安装的NPN型2N3904,代替传统的热敏电阻或热电偶。MAX6627/MAX6628也可测量其它IC的管芯温度,例如包含片上、二极管连接晶体管的微处理器(µP)或微控制器(µC)。
远端二极管温度为0°C至+125°C、MAX6627/MAX6628温度为+30°C时,远端精度为±1°C。将温度转换为12位加符号位的字,分辨率为0.0625°C。器件的结构能够解析高达+145°C的远端传感器温度。MAX6627/MAX6628的温度不应超过+125°C。
这些传感器兼容3线SPI™串行接口,允许MAX6627/MAX6628连接至各种µC。MAX6627/MAX6628为只读器件,简化其在温度监测系统中的应用。
提供两种转换速率,一种为每0.5s (MAX6627)一次连续转换,另一种为每8s (MAX6628)一次。较慢的版本在所有工作条件下的功耗最低(30µA,典型值)。每款器件均可随时读取,提供上次转换的数据。
两款器件均工作在+3.0V至+5.5V电源电压,工作温度为-55°C至+125°C,采用节省空间的8引脚SOT23封装和无铅TDFN封装。
应用
- 硬盘驱动器
- 工业控制系统
- 笔记本电脑、PC
- 智能电池组/充电器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6627MKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX6627MKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX6627MTA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6627MTA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6627的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论