MAX6622

量产

5通道、高精密温度监测器

能够监测下一代CPU和其它四个位置的温度,采用微型16引脚TSSOP封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4路二极管温度检测输入
  • 本地温度传感器
  • 1°C远端温度测试精度(+60°C至+100°C)
  • 温度检测始于POR,具有系统失效保护
  • /ALERT和/OVERT输出用于中断、禁止和关断
  • /STBY输入用于硬件待机模式控制
  • 小尺寸、16引脚TSSOP封装
  • 2线SMBus接口
  • 兼容于Penryn CPU
  • 引脚和寄存器兼容于MAX6602
MAX6622
5通道、高精密温度监测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 4
MAX6695 量产 双路远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
MAX6636 量产 7通道、高精密温度监测器
MAX6697 量产 7通道、高精度温度监测器
MAX6698 量产 7通道、高精度、远端二极管温度检测器和本地温度监测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6622的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览