MAX6577

量产

SOT温度传感器,周期时间/频率输出

SOT23单总线数字温度传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 简单的单线输出
  • 提供两种输出类型
    • 温度至周期(µs) (MAX6576)
    • 温度至频率(Hz) (MAX6577)
  • +25°C时的精度为±0.8°C(最大值±3°C)
  • 无需外部元件
  • 工作电源电压范围为+2.7V至+5.5V
  • 典型电源电流低至140µA
  • 标准工作温度范围:−40°C至+125°C
  • 小型6引脚SOT23封装
MAX6577
SOT温度传感器,周期时间/频率输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6577的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览