MAX6576
量产SOT温度传感器,周期时间/频率输出
SOT23单总线数字温度传感器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 简单的单线输出
- 提供两种输出类型
- 温度至周期(µs) (MAX6576)
- 温度至频率(Hz) (MAX6577)
- +25°C时的精度为±0.8°C(最大值±3°C)
- 无需外部元件
- 工作电源电压范围为+2.7V至+5.5V
- 典型电源电流低至140µA
- 标准工作温度范围:-40°C至+125°C
- 小型6引脚SOT23封装
MAX6576/MAX6577均为低成本、低电流温度传感器,具有单线输出。MAX6576将环境温度转换为周期与绝对温度(°K)成正比的方波。MAX6577将环境温度转换为频率与绝对温度成正比的方波。MAX6576在+25°C时的精度为±3°C,在+85°C时为±4.5°C,在+125°C时为±5°C。MAX6577在+25°C时的精度为±3°C,在+85°C时为±3.5°C,在+125°C时为±4.5°C。
两款器件均具有单线输出,可大幅减少与微处理器进行接口所需的引脚数量。输出方波的周期/频率范围可以通过将两个时间选择引脚(TS0、TS1)硬连线至VDD或GND来选择。MAX6576/MAX6577采用节省空间的6引脚SOT23封装。
应用
- 电池组
- 手机
- 重要µP和µC温度监控
- 硬盘驱动器/磁带驱动器
- 医疗设备
- 网络和电信设备
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 5
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6576ZUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6576ZUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX6576ZUT+ | 量产 | |
MAX6576ZUT+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6576ZUT+ | 量产 | |
MAX6576ZUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6576的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论