MAX649

5V/3.3V/3V或可调、高效率、低IQ、降压型DC-DC控制器

在较宽负载范围内具有低电源电流、高转换效率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • More than 90% Efficiency (10mA to 1.5A Loads)
  • More than 12.5W Output Power
  • 100µA Max Quiescent Supply Current
  • 5µA Max Shutdown Supply Current
  • Less than 1.0V Dropout Voltage
  • 16.5V Max Input Voltage
  • 5V (MAX649), 3.3V (MAX651), 3V (MAX652), or Adjustable Output Voltage
  • Current-Limited Control Scheme
  • Up to 300kHz Switching Frequency
MAX649
5V/3.3V/3V或可调、高效率、低IQ、降压型DC-DC控制器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 1
MAX639 量产 5V/3.3V/3V可调、高效、低IQ、降压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX649的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览