MAX5887

量产

3.3V、14位、500Msps、高动态性能DAC,差分LVDS输入

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 500Msps输出更新速率
  • 单电源3.3V工作
  • 出色的SFDR和IMD性能
    • 当fOUT = 30MHz (至奈奎斯特频率),SFDR = 76dBc
    • 当fOUT = 10MHz,IMD = -85dBc
    • 当fOUT = 61MHz,ACLR = 72dB
  • 满量程输出电流2mA至20mA
  • 兼容于差分LVDS的数字和时钟输入
  • 片上1.2V带隙基准
  • 低功耗130mW
  • 68引脚QFN-EP封装
MAX5887
3.3V、14位、500Msps、高动态性能DAC,差分LVDS输入
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
快速精密数模转换器 2
MAX5888 量产 3.3V、16位、500Msps、高动态性能DAC,差分LVDS输入
MAX5886 量产 3.3V、12位、500Msps、高动态性能DAC,差分LVDS输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5887EVKIT

MAX5886、MAX5887和MAX5888评估板

特性和优点

  • 快速的动态性能评估
  • 兼容于LVDS
  • SMA同轴连接器用于时钟输入和模拟输出
  • 50Ω匹配的时钟输入和模拟输出信号线
  • 单端至差动时钟信号转换电路
  • 差分电流输出至单端电压信号输出转换电路
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 提供1.25V外部基准源
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5888/MAX5887/MAX5888评估板(EV kit)是一块装配齐全、并通过测试的电路板,它包含了全部所需的元件,用来评估MAX5886 (12位)、MAX5887 (14位)和MAX5888 (16位)、500Msps、电流输出的数模转换器(DAC)的性能。该评估板要求兼容于低压差分信号(LVDS)的数据输入,单端时钟输入,3.3V供电电源,以简化板上操作。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
  • 通信:LMDS、MMDS、点到点微波通信
  • 数字信号合成器
  • 仪表

MAX5888EVKIT

MAX5886、MAX5887和MAX5888评估板

特性和优点

  • 快速的动态性能评估
  • 兼容于LVDS
  • SMA同轴连接器用于时钟输入和模拟输出
  • 50Ω匹配的时钟输入和模拟输出信号线
  • 单端至差动时钟信号转换电路
  • 差分电流输出至单端电压信号输出转换电路
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 提供1.25V外部基准源
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5888/MAX5887/MAX5888评估板(EV kit)是一块装配齐全、并通过测试的电路板,它包含了全部所需的元件,用来评估MAX5886 (12位)、MAX5887 (14位)和MAX5888 (16位)、500Msps、电流输出的数模转换器(DAC)的性能。该评估板要求兼容于低压差分信号(LVDS)的数据输入,单端时钟输入,3.3V供电电源,以简化板上操作。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
  • 通信:LMDS、MMDS、点到点微波通信
  • 数字信号合成器
  • 仪表

MAX5886EVKIT

MAX5886、MAX5887和MAX5888评估板

特性和优点

  • 快速的动态性能评估
  • 兼容于LVDS
  • SMA同轴连接器用于时钟输入和模拟输出
  • 50Ω匹配的时钟输入和模拟输出信号线
  • 单端至差动时钟信号转换电路
  • 差分电流输出至单端电压信号输出转换电路
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 提供1.25V外部基准源
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5888/MAX5887/MAX5888评估板(EV kit)是一块装配齐全、并通过测试的电路板,它包含了全部所需的元件,用来评估MAX5886 (12位)、MAX5887 (14位)和MAX5888 (16位)、500Msps、电流输出的数模转换器(DAC)的性能。该评估板要求兼容于低压差分信号(LVDS)的数据输入,单端时钟输入,3.3V供电电源,以简化板上操作。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
  • 通信:LMDS、MMDS、点到点微波通信
  • 数字信号合成器
  • 仪表

MAX5887EVKIT
MAX5886、MAX5887和MAX5888评估板
MAX5888EVKIT
MAX5886、MAX5887和MAX5888评估板
MAX5886EVKIT
MAX5886、MAX5887和MAX5888评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5887的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览