MAX5869

不推荐用于新设计

16位、5.9Gsps插值和调制RF DAC,带JESD204B接口

从直流到2.8GHz多600MHz瞬时带宽直接RF合成

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 简化RF设计,支持新型通信架构
    • 避免I/Q不平衡和LO馈通
    • 支持多频带RF调制
  • 600MHz带宽直接RF合成,高达2.8GHz
    • 5.898Gsps DAC输出更新率
    • 高性能14位RF DAC核
    • 数字正交调制器和NCO,1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz分辨率
    • 5x/6x/6.67x/8x/10x/12x/13.33x/16x/20x/24x插值
    • 集成时钟倍频PLL+VCO
  • 高度灵活可配
    • 1、2或4通道JESD204B输入数据接口
      • 兼容Subclass-0和Subclass-1
      • 高达10Gbps每通道
    • 基准时钟用于系统同步
    • 多个DAC同步(Subclass-1)
    • SPI接口进行器件配置
MAX5869
16位、5.9Gsps插值和调制RF DAC,带JESD204B接口
MAX5869: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX5869EVKIT

MAX5869评估板

特性和优点

  • 评估MAX5869 RF DAC性能、能力以及特性
  • 3.3V单电源
  • 最大5.9Gsps更新率
  • 直接连接Xilinx VC707数据源板
  • 兼容Windows 7/8、Windows XP和Windows Vista的软件
  • 通过板载SPI接口控制MAX5869
  • 通过板载SMBus™接口控制MAX6654温度传感器
  • GUI控制VC707操作
  • 经过验证的10层PCB设计
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX5869评估板(EV kit)包括一片MAX5869高性能插值和调制16位的5.9Gsps RF DAC,该器件可直接合成高达600MHz瞬时带宽,覆盖从直流到2.8GHz多的范围。器件针对于有线数字视频广播而设计,频谱遮罩满足广泛的通信标准要求,包括EPoC、DVB-T、DVB-T2、DVB-C2、ISDB-T和DOCSIS 3.0/3.1。评估板提供评估MAX5869器件性能的完备系统,以及数字视频方案开发的平台。

MAX5869评估板通过FMC连接器连接至Xilinx® VC707评估板,实现VC707与MAX5869的JESD204B串行链路接口的通信。

评估板带有兼容Windows® 7/8、Windows XP®和Windows Vista®的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),通过SPI接口配置所有的MAX5869寄存器、控制VC707 FPGA以及进行温度监测。

MAX5869EVKIT
MAX5869评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5869的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览