MAX5486
量产立体声音量控制,提供按键接口
提供立体声音量控制方案,具有去抖动上/下调节开关和LED指示驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
双通道40kΩ对数音量控制器MAX5486具有带去抖按键的提升/降低接口,可在音频应用中控制音量和均衡。每个电位器都具备32个对数型抽头,滑动端输出经过缓冲,可取代机械电位器。内置偏置发生器提供所需的偏置电压((VDD + VSS) / 2),无需在单极性音频应用中使用昂贵的外部运算放大器电路。模式指示LED输出用来指示音量或均衡控制。根据工作模式的不同,5个集成的LED驱动器可指示音量大小或均衡设置。
MAX5486的数字输入可与瞬时接通单刀/单掷(SPST)按钮开关配合工作。每个输入包括内部去抖电路并通过电阻上拉至VLOGIC。
只要按下按键,MAX5486就会改变滑动端设置,Maxim公司专利的SmartWiper™控制无需使用微控制器来提高滑动端变化速率。利用自动提速功能,如果保持控制输入为低的时间大于250ms,则滑动端以4Hz的速率变化;在开关闭合500ms后,滑动端变化速率增至8Hz;在闭合时间超过1000ms后,则步进频率为11Hz (参考完整数据资料中的表2)。
MAX5486的所有按键输入都带去抖动。静音输入允许通过单个按键在音量控制和-90dB (典型值)静音设置之间进行切换。模式输入用于切换音量和均衡控制模式。噪声抑制特性大大降低了滑动端变化时产生的噪声。器件的总谐波失真加噪声(THD+N)典型值为0.003%。MAX5486具有35ppm/°C的端到端温度系数和5ppm/°C的比例温度系数,每个电位器的标称电阻为40kΩ。MAX5486提供24引脚TSSOP封装,可工作于扩展的-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 台式电脑扬声器
- 坞站
- 家庭影院扬声器
- 便携式媒体播放器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5486EUG+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5486EUG+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5486的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论