MAX5411
量产双路、音量调节、对数数字电位器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 对数抽头的抽头之间步进为2dB
- 每个游标有32个抽头位置
- 小型16引脚QSOP/QFN封装
- 单电源工作电压
- +2.7V至+3.6V (MAX5408/MAX5409)
- +4.5V至+5.5V (MAX5410/MAX5411)
- 0.5µA低待机电源电流
- 过零检测实现无噪声切换
- 静音功能低至-90dB
- 10kΩ固定电阻值
- 3线SPI兼容串行数据接口
- 上电复位:游标达到最大衰减
- 用于读回和菊花链功能的数字输出
MAX5408-MAX5411双通道、对数抽头数字电位计各有32个抽头,在需要数字控制电阻的音频应用中取代了机械电位计。MAX5408/MAX5410双通道电位计各有一个游标。MAX5409/MAX5411双通道电位计各有两个游标(参见功能框图)。游标位置通过SPI™兼容串行接口进行控制。MAX5408-MAX5411中每个电位计的出厂电阻设置为10kΩ。过零检测功能可充分减少游标转换产生的声频噪声。MAX5408-MAX5411的标称端到端温度系数为35ppm/°C,比例温度系数为5ppm/°C。MAX5408-MAX5411采用16引脚QSOP和16引脚薄型QFN封装,在扩展温度范围(-40°C至+85°C)内符合规格。
应用
- 立体声信号的衰减和平衡
- 机械电位计的替代产品
- 立体声音量控制
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5411EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5411EEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5411ETE+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX5411ETE+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5411的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论