MAX5408

量产

双路、音量调节、对数数字电位器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 对数抽头的抽头之间步进为2dB
  • 每个游标有32个抽头位置
  • 小型16引脚QSOP/QFN封装
  • 单电源工作电压
    • +2.7V至+3.6V (MAX5408/MAX5409)
    • +4.5V至+5.5V (MAX5410/MAX5411)
  • 0.5µA低待机电源电流
  • 过零检测实现无噪声切换
  • 静音功能低至-90dB
  • 10kΩ固定电阻值
  • 3线SPI兼容串行数据接口
  • 上电复位:游标达到最大衰减
  • 用于读回和菊花链功能的数字输出
MAX5408
双路、音量调节、对数数字电位器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5408的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览