MAX5407
量产32抽头、音频对数音量调节数字电位器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 微小的3mm x 3mm、8引脚SOT23封装
- 1dB对数渐变
- 32抽头位置
- 0.35µA的低电源电流
- +2.7V至+5.5V的单电源工作
- 过零检测尽量减小了级间转换过程中引起的“滴答”声
- 简单的加/减2线串行数据接口
- 上电复位
- 接触式最大化衰减(最小级位置)
- 20kΩ的端到端阻抗
MAX5407 SOT-PoT™是32级对数变化的数字电位器,每级间隔1dB。该器件尤其适合于音频应用,例如音量控制、衰减/平衡音频信号。
MAX5407由电阻串和COMS开关组成,通过简单的2线串行接口进行数字控制。该器件具有机械电位器相同的功能。其端到端阻抗为固定的20kΩ,特有的过零检测功能,尽量减小了级间转换过程中引起的音频噪声。
它具有端到端35ppm/°C的标称电阻温度系数和5ppm/°C的电阻比例温度系数。MAX5407提供节省空间的8引脚SOT23封装,保证-40°C至+85°C的工作温度范围。
应用
- 音量控制
- 衰减/均衡音频信号
- 替代机械电位器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5407EKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX5407EKA+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX5407EKA+ | 量产 | |
MAX5407EKA+T | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX5407EKA+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5407的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论