MAX514
CMOS、四路、12位、串行输入乘法DAC
Viewing:
产品详情
- Four 12-Bit Accurate DACs
- Fast 3-Wire Serial Interface
- Low Differential Nonlinearity: at ±½ LSB Max
- Low Integral Nonlinearity: at ±1 LSB Max
- Gain Accuracy to at ±1½ LSB Max
- Low Gain Tempco: 5ppm/°C Max
- Operates from a Single +5V Power Supply
- TTL/CMOS Compatible
- Available in 24-Pin DIP and 28-Pin SO Packages
应用
- µP控制系统
- 任意波形发生器(AWG)
- 自动测试设备
- 数字增益/失调调节
- 工业过程控制
- 运动控制系统
- 可编程放大器/衰减器
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
乘法型电流输出DAC 1 | ||
MAX543 | 量产 | 串行、CMOS、12位乘法DAC,8引脚封装 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX514的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论