MAX4712
量产故障保护、低电压、四路SPST模拟开关
四通道、满摆幅、故障保护、低电压SPST模拟开关
- 产品模型
- 8
产品详情
- 故障保护模拟输入
- 断电时提供±12V故障保护
- 使用±5V电源时提供±7V故障保护
- 使用+5V电源时提供+12V和-7V故障保护
- 使用+3V电源时提供+12V和-9V故障保护
- 故障保护数字输入可能超过V+供电轨
- 电源关闭时所有开关断开
- 轨到轨信号处理
- 在故障条件下,输出箝位至适当的电源电压
- +25°C时RON为25Ω(最大值)
- 通道间导通电阻匹配:1Ω(最大值)
- 单电源、双电源供电
- 与行业标准MAX391/MAX392/MAX393引脚兼容
- TTL和CMOS兼容逻辑输入
MAX4711/MAX4712/MAX4713是故障保护、轨到轨、低压模拟开关,具有低导通电阻,并在额定信号范围内确保导通电阻平坦度。由于具有故障保护特性,模拟开关输入(NO_或NC_)和输出(COM_)引脚不对称。故障保护特性使得模拟输入可以超出正负电源,而器件不会从模拟输入消耗过量电流。如果模拟输入在开关打开时被驱动至供电轨以上,它将检测到故障并自行关闭,模拟开关输出将被钳位到与输入信号相同的极性电源,且不会超出供电轨。此特性可保护连接到输出的任何电子电路,使其免受模拟输入上的过压影响。
MAX4711/MAX4712/MAX4713均为四通道单刀单掷(SPST)模拟开关。MAX4711具有四个常闭开关(NC),MAX4712具有四个常开开关(NO),MAX4713具有两个NO和两个NC开关。tON的开关时间小于125ns,tOFF的开关时间小于80ns。这些开关采用+2.7V至+11V单电源或±2.7V至±5.5V双电源供电。所有数字输入的逻辑阈值为+0.8V至+2.4V,确保采用±4.5V至±5.5V电源或+4.5V至+11V单电源供电时TTL和CMOS逻辑兼容。
应用
- 航空电子
- 电池供电系统
- 通信系统
- 数据采集
- 工业和过程控制系统
- 冗余/备用系统
- 信号路由
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4712CSE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4712CSE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4712CUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4712CUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4712ESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4712ESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4712EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4712EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX4712CSE+ | 量产 | |
MAX4712CSE+T | 量产 | |
MAX4712CUE+ | 量产 | |
MAX4712CUE+T | 量产 | |
MAX4712ESE+ | 量产 | |
MAX4712ESE+T | 量产 | |
MAX4712EUE+ | 量产 | |
MAX4712EUE+T | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX4712CSE+ | 量产 | |
MAX4712CSE+T | 量产 | |
MAX4712ESE+ | 量产 | |
MAX4712ESE+T | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX4712CSE+ | 量产 | |
MAX4712CSE+T | 量产 | |
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX4712CUE+ | 量产 | |
MAX4712CUE+T | 量产 | |
MAX4712EUE+ | 量产 | |
MAX4712EUE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4712的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论