MAX392
量产精密、四路、SPST模拟开关
- 产品模型
- 9
产品详情
- 低导通电阻:20Ω(典型值)
- 保证通道间导通电阻匹配(< 2Ω)
- 信号范围内保证导通电阻平坦度:4Ω(最大值)
- 保证电荷注入(< 5pC)
- 整个温度范围内具有较低漏电流(+85°C时< 2.5nA)
- 静电放电> 2000V(方法3015.7)
- 单电源供电(+3V至+15V)双极性电源供电(±3V至±8V)
- 低功耗(< 1µW)
- TTL/CMOS逻辑兼容
MAX391/MAX392/MAX393均为精密、四路、单刀单掷(SPST)模拟开关,采用+3V、+5V或±5V电源供电。MAX391具有四个常闭(NC)开关,MAX392具有四个常开(NO)开关。MAX393具有两个NO和两个NC开关。三款器件均具有较低漏电流(最大值100pA)和快速开关速度(tON ≤ 130ns,tOFF ≤ 75ns)。功耗仅1µW,非常适合电池供电设备。所有器件均采用+3V至+15V单电源或±3.0V至±8V双电源供电。
采用±5V电源时,MAX391/MAX392/MAX393可保证最大2Ω通道间匹配,最大导通电阻(RON)为30Ω,额定范围内最大RON平坦度为4Ω。
采用+5V单电源供电时,这些开关提供2Ω最大RON匹配,最大RON为60Ω,最大平坦度为6Ω。
根据方法3015.7,这些低压开关还提供最大5pC电荷注入,以及2000V以上的ESD保护。
应用
- ±5V DAC与ADC
- 音频与视频开关
- 电池供电应用
- 通信系统
- 引导与控制系统
- 平面显示器
- 军用无线装置
- PBX、PABX
- 采样保持电路
- 测试设备
参考资料
数据手册 3
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX392CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX392CSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX392CSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX392CUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX392CUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX392ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX392ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX392EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX392EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX392的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论