MAX4635
量产快速、低电压、双路4Ω、SPDT CMOS模拟开关
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 导通电阻符合规格
- 4Ω(最大值),+5V电源
- 5.5Ω(最大值),+3V电源
- 确保通道间匹配
- 0.2Ω(最大值)
- 信号范围内确保平坦度
- 1Ω(最大值),采用+5V电源
- 快速开关速度
- 14ns(最大值)开启时间
- 6ns(最大值)关断时间
- 1.8V电源供电
- 整个温度范围内导通电阻为100Ω(典型值)
- 56ns(典型值)开启时间
- 17ns(典型值)关断时间
- +1.8V至+5.5V单电源供电
- 轨到轨信号处理
- 低串扰:1MHz时为-67dB
- 高关断隔离度:1MHz时为-65dB
- THD:0.1%
MAX4635/MAX4636均为快速、双通道4Ω单刀/双掷(SPDT)模拟开关,工作电源电压范围为+1.8V至+5.5V。这些器件具有高开关速度、1Ω导通电阻平坦度和低功耗,是音频/视频、通信和电池供电设备的适宜选择。MAX4635/MAX4636包含两个独立可控的SPDT开关,采用10引脚µMAX®和10引脚3mm x 3mm薄型QFN封装,占用的电路板空间小,功耗低,确保对功耗预算产生尽可能小的影响。模拟信号范围扩展至供电轨。与MAX4636相比,MAX4635具有反相逻辑。
应用
- 音频/视频信号路由
- 电池供电设备
- 通信电路
- 低压数据采集系统
- 继电器替代方案
- 采样保持电路
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4635ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4635ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4635EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4635EUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4635EUB/GG8 | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX4635ETB+ | 量产 | |
MAX4635ETB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
模拟开关与多路复用器 1 | ||
MAX4525 | 量产 | 低电压、单电源多路复用器及开关 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4635的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论