MAX4525

量产

低电压、单电源多路复用器及开关

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小型10引脚TDFN封装
  • 单电源供电:+2V至+12V
  • 200Ω导通电阻,采用+5V电源
  • 500Ω导通电阻,采用+3V电源
  • +5V时确保导通电阻匹配:8Ω
  • +5V时确保最大导通漏电流为2nA
  • TTL/CMOS逻辑兼容
MAX4525
低电压、单电源多路复用器及开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4525的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览