MAX44269
量产1.3mm x 1.3mm、低功耗双通道比较器
业内尺寸最小的双比较器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 超低功耗
- 每路比较器消耗0.5µA电流
- 超小型1.3mm x 1.3mm WLP封装
- 电源电压低至VCC = 1.8V时确保工作
- 输入共模电压范围高出电源电压200mV
- 可承受6V输入,与供电电压无关
- 漏极开路输出
- 内部滤波器提升RF抑制
- 切换时没有直通电流
- 内部滞回确保无稠楸切换
- 输入过驱动时输出不会反相
MAX44269是一款超小型、低功耗双路比较器,理想用于蜂窝电话、笔记本、便携式医疗设备等电池供电产品,这些产品通常对电路板空间要求非常苛刻,并对功耗有非常严格的限制。比较器采用微型1.3mm x 1.3mm、9焊球WLP封装,使得该器件成为行业中尺寸最小的双路比较器。
器件采用1.8V至5.5V电源供电,每路比较器仅消耗0.5µA (典型值)电源电流。器件采用满摆幅输入架构和独特的输出级,跳变时可限制电流浪涌,器件设计将动态条件下的整体功耗降至最小。提供漏极开路输出,非常适合混合电压系统。内部滤波器提供极高的RF抑制。工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 电池供电传感器
- 笔记本电脑
- 便携式医疗设备
- 智能电话
- 2节电池供电设备
- 超低功耗系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX44269EWL+ | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array | ||
MAX44269EWL+T | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX44269EWL+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX44269EWL+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44269的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论