MAX44005

RGB色彩、温度、红外接近检测传感器

光学熔合:12µA时,数字化色彩及检测接近

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 光传感器完美融合,实现真色彩检测
    • 7个并行模/数转换器(ADC)
    • 红光、绿光、蓝光、红外光(IR)、环境光(ALS)、接近检测
    • 温度检测
  • 优异的灵敏度
    • 0.001 Lux
  • 优化系统能效
    • 环境光检测模式下,功耗仅为10µA
    • RGBC + 红外模式下,功耗仅为15µA
    • 关断模式下,功耗0.01µA
  • 集成单脉冲红外 LED驱动器,用于接近检测
  • 提高灵敏度和节能
  • 太阳光抑制
  • 数字功能
    • 可编程通道增益
  • 可调节中断门限
  • 高集成度
    • 在2mm x 2mm x 0.6mm封装内集成7个传感器
  • MAX44005
    RGB色彩、温度、红外接近检测传感器
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 3
    MAX44000 过期 环境光和红外接近检测传感器
    MAX44006 RGB色彩、红外和温度传感器
    MAX44008 RGB色彩、红外和温度传感器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44005的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览