MAX4051A

量产

低电压CMOS模拟多路复用器/开关

引脚兼容的行业标准CMOS开关

产品模型
19
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与行业标准74HC4051/74HC4052/74HC4053引脚兼容
  • 导通电阻符合规格:100Ω,±5V电源
  • 确保通道间匹配:
    • 6Ω (MAX4051A—MAX4053A)
    • 12Ω (MAX4051—MAX4053)
  • 支持低关断漏电流:
    • +25°C时为0.1nA(MAX4051A—MAX4053A)
    • +25°C时为1nA(MAX4051—MAX4053)
  • 支持低导通漏电流:
    • +25°C时为0.1nA(MAX4051A—MAX4053A)
    • +25°C时为1nA(MAX4051—MAX4053)
  • +2.0V至+16V单电源供电,±2.7V至±8V双电源供电
  • TTL/CMOS逻辑兼容
  • 低失真:< 0.04% (600Ω)
  • 低串扰:< -90dB (50Ω)
  • 高关断隔离度:< -90dB (50Ω)
MAX4051A
低电压CMOS模拟多路复用器/开关
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
分流基准电压源 1
LM4040 量产 改进的、精密微功耗并联型电压基准,带有多种反向击穿电压
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX4051A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4051A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论