MAX40027
推荐用于新设计双路280ps高速比较器,提供超低消散和LVDS输出
超快速双路LVDS比较器,具有280ps的传播延迟和25ps的过驱消散
- 产品模型
- 2
产品详情
- 快速传播延迟:280ps(典型值)
- 低过驱消散:25ps (VOD = 10mV 至1V)
- 电源电压:2.7V至3.6V
- 采用2.7V电源时为45.9mW(每个比较器)
- 高能效LVDS输出
- 工作温度范围:–40°C to +125°C
- 通过AEC-Q100车规级认证
- 3mm x 2mm小型侧可湿翼TDFN封装
MAX40027是一款单电源、双路高速比较器,典型传播延迟为280ps。过驱动消散极低(25ps,典型值),非常适合飞行时间、距离测量应用。
1.5V至 VDD+ 0.1V的输入共模范围兼容多种广泛使用的高速跨阻放大器的输出摆幅,例如MAX40658、MAX40660和MAX40661。
输出级为LVDS(低压差分信号),有助于充分降低功耗,并直接与许多FPGA和CPU接口。互补输出有助于抑制每条输出线路的共模噪声。
MAX40027采用节省空间的3mm x 2mm、12引脚小型侧可湿翼TDFN封装,符合AEC-Q100车规级认证要求。MAX40027的工作温度范围为-40°C至+125°C,采用2.7V至3.6V电源电压工作。
应用
- 汽车ADAS
- 通信
- LIDAR、RADAR和SONAR应用中的测距
- 高速差分线路接收器
- 高速电平转换
- 示波器中的高速触发
- 振荡器
- 测试与测量
- 阈值检测器
- 飞行时间传感器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX40027ATC/VY+ | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX40027ATC/VY+T | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 4, 2024 - 2275D WAFER FAB |
||
MAX40027ATC/VY+ | 量产 | |
MAX40027ATC/VY+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
高速比较器(传播延迟<100ns) 1 | ||
MAX40026 | 量产 | 280ps高速比较器,超低失真,具有LVDS输出 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40027的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论