MAX40025A
推荐新设计使用280ps高速比较器,超低失真,具有LVDS输出
业界最快的LVDS比较器,具有280ps传输延迟和25ps过驱动失真
- 产品模型
- 2
产品详情
- 快传输延迟:280ps,典型值
- 低过驱动失真:25ps (VOD = 10mV至1V)
- 2.7V至3.6V电源电压
- 39.4mW @ 2.7V电源
- 高电源效率LVDS输出
- -40°C至+125°C温度范围
- AEC-Q100汽车级认证(TDFN-8版本)
- 内部1.5mV滞回:MAX40026
- 内部2.5mV滞回:MAX40025A
MAX40025和MAX40026为单电源、高速比较器,典型传输延迟为280ps。这些比较器的过驱动失真极低(典型为25ps),是传输时间距离测量应用的理想选择。
输入共模范围为1.5V至VDD + 0.1V,兼容多款应用广泛的高速互阻放大器的输出摆幅,例如MAX40658。
输出级为LVDS (低压差分信号),有助于最大程度降低功耗,以及直接连接许多FPGA和CPU。互补输出有助于抑制各路输出线上的共模噪声。
MAX40025采用节省空间、微小、1.218mm x 0.818mm、6焊球晶圆级封装(WLP),MAX40026采用2mm x 2mm、8引脚、TDFN封装,满足AEC-Q100汽车级要求。MAX40025/MAX40026工作在-40°C至+125°C温度范围,采用2.7V至3.6V单电源工作。
应用
- 汽车应用
- 通信
- LIDAR、RADAR和SONAR中距离检测
- 高速差分线接收器
- 高速电平转换
- 示波器中高速触发
- 振荡器
- 测试与测量
- 门限检测器
- 传播时间传感器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX40025AAWT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX40025AAWT+T | 6-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX40025AAWT+ | 量产 | |
MAX40025AAWT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max40025a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论