MAX40009

推荐新设计使用

220ns、12µA、6焊球WLP封装比较器,带关断

微功耗比较器,采用超小尺寸、1.1 x 0.73mm、6焊球WLP和SOT23封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 220ns传输延迟
  • 微小尺寸、0.73mm x 1.1mm、0.35mm焊球间距、6焊球WLP封装和SOT23封装,节省电路板空间
  • 满摆幅输入
  • 这个温度范围内工作电流低于17μA (最大值)
  • 过驱动输入无相位反转
  • 集成RF抗扰滤波器
  • 电源电压范围(1.7V至5.5V)允许使用1.8V、2.5V、3V和5V电源工作
  • 推挽式(MAX40009)或开漏式(MAX40008)输出
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 低功耗关断输入将静态电流降低至150nA
MAX40009
220ns、12µA、6焊球WLP封装比较器,带关断
MAX40008, MAX40009: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX40008EVKIT

MAX40009/MAX40008评估板

特性和优点

  • 300ns传输延迟
  • 较宽共模电压输入范围:-0.2V至VDD + 0.2V
  • 滞回增加可配置性
  • 评估6焊球WLP封装
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX40009评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PC板,评估MAX40008/MAX40009带关断输入的单路比较器。评估板已安装推挽式输出MAX40009ANT+,工作在1.7V至5.5V VDD电压。MAX40009具有较宽共模电压输入范围:-0.2V至VDD + 0.2V。评估板演示MAX40009ANT+,器件采用超小尺寸、0.73mm x 1.1mm、6焊球晶圆级封装(WLP),焊球间距为0.35mm。

评估板可用于评估采用6焊球WLP封装的MAX40008和MAX40009。如果要评估MAX40008 (开漏输出版本),用MAX40008代替U1 (MAX40009),并安装跳线J1。

应用

  • IR接收器
  • 电平转换器
  • 移动通信
  • 便携式/电池供电系统
  • 门限检测器/鉴别器
  • 窗比较器

MAX40009EVKIT

MAX40009/MAX40008评估板

特性和优点

  • 300ns传输延迟
  • 较宽共模电压输入范围:-0.2V至VDD + 0.2V
  • 滞回增加可配置性
  • 评估6焊球WLP封装
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX40009评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PC板,评估MAX40008/MAX40009带关断输入的单路比较器。评估板已安装推挽式输出MAX40009ANT+,工作在1.7V至5.5V VDD电压。MAX40009具有较宽共模电压输入范围:-0.2V至VDD + 0.2V。评估板演示MAX40009ANT+,器件采用超小尺寸、0.73mm x 1.1mm、6焊球晶圆级封装(WLP),焊球间距为0.35mm。

评估板可用于评估采用6焊球WLP封装的MAX40008和MAX40009。如果要评估MAX40008 (开漏输出版本),用MAX40008代替U1 (MAX40009),并安装跳线J1。

应用

  • IR接收器
  • 电平转换器
  • 移动通信
  • 便携式/电池供电系统
  • 门限检测器/鉴别器
  • 窗比较器

MAX40008EVKIT
MAX40009/MAX40008评估板
MAX40009EVKIT
MAX40009/MAX40008评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max40009的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览