MAX3967A

不推荐用于新设计

270Mbps SFP LED驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • TX_DISABLE符合SFP标准
  • +2.97V至+5.5V单电源
  • 可调节的温度补偿
  • 可调节的调制电流
  • 互补输出降低电源噪声
  • 可编程LED预偏置电压
  • 提供24引脚薄型QFN封装或裸片
  • MAX3967A
    270Mbps SFP LED驱动器
    MAX3967A:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX3967AEVKIT

    MAX3967A评估板

    特性和优点

  • 完全安装并经过测试
  • +3.3V单电源工作
  • 板上提供AC耦合
  • 可进行电气或光学评估
  • 产品详情

    MAX3967A评估板(EV kit)是一块完整安装的演示板,提供MAX3967A的完整电气和光学评估。

    应用

    • 155Mbps LAN ATM收发器
    • ESCON接收器
    • 高速以太网/FDDI
    • 多模LED发送器
    • SFP收发器

    MAX3967AEVKIT
    MAX3967A评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3967A的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览