MAX3761

过期

低功耗、622Mbps限幅放大器,带有无抖动功率检测输出,用于LAN

提供15ps PWD,具有4mV输入灵敏度

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Chatter-Free Power Detector with Programmable Loss-of-Signal Outputs
  • 4mV Input Sensitivity
  • PECL Data Outputs
  • Single 5V Power Supply
  • 250ps Output Edge Speed
  • Low 15ps Pulse-Width Distortion
  • TTL Loss-of-Signal Interface Logic—MAX3761
  • PECL Loss-of-Signal Interface Logic—MAX3762
MAX3761
低功耗、622Mbps限幅放大器,带有无抖动功率检测输出,用于LAN
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX3766 最后购买期限 622Mbps、LAN/WAN激光驱动器,带有自动功率控制及安全关断
光学跨阻放大器 1
MAX3658 不推荐用于新设计 622Mbps、低噪声、高增益互阻前置放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX3762EVKIT

MAX3762评估板

特性和优点

  • 装配完成且经过测试
  • LOS阈值易于编程
  • 多输出端接
  • 电路包含MAX3760前置放大器*
  • 插座可容纳用户提供的光电二极管信号源

产品详情

MAX3762评估套件(EV套件)简化了MAX3762限幅放大器的评估。它支持对信号丢失(LOS)阈值轻松编程。电路板布局允许使用多种端接配置。该电路具有容纳MAX3760前置放大器和用户提供的光电二极管的空间。将这两个元件添加到MAX3762中即可构成一个完整的光纤接收器。

MAX3761EVKIT

MAX3761评估板

特性和优点

  • 装配完成且经过测试
  • LOS阈值易于编程
  • 多输出端接
  • 电路包含MAX3760前置放大器*
  • 插座可容纳用户提供的光电二极管信号源

产品详情

MAX3761评估套件(EV套件)简化了MAX3761限幅放大器的评估。它支持对信号丢失(LOS)阈值轻松编程。电路板布局允许使用多种端接配置。该电路有空间容纳MAX3760前置放大器和用户提供的光电二极管。将这两个元件加入到MAX3761中即构成了一个完整的光纤接收器。

MAX3762EVKIT
MAX3762评估板
MAX3761EVKIT
MAX3761评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3761的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览