MAX3766

最后购买期限

622Mbps、LAN/WAN激光驱动器,带有自动功率控制及安全关断

提供高达60mA的调制电流和80mA的偏置电流

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 60mA Modulation Current
  • 80mA Bias Current
  • 200ps Edge Speed
  • Modulation-Current Temperature Compensation
  • Automatic Power Control
  • Laser-Fail Indicator with Latched Shutdown
  • Smooth Laser Start-Up
MAX3766
622Mbps、LAN/WAN激光驱动器,带有自动功率控制及安全关断
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX3762 低功耗、622Mbps限幅放大器,带有无抖动功率检测输出,用于LAN
MAX3761 过期 低功耗、622Mbps限幅放大器,带有无抖动功率检测输出,用于LAN
光学跨阻放大器 1
MAX3658 不推荐用于新设计 622Mbps、低噪声、高增益互阻前置放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX3766EVKIT

MAX3766评估板

特性和优点

  • 调制温度系数可调
  • 使用MAX809M提供自动安全复位延迟
  • 采用电气和光学配置的自动功率控制评估
  • 单板上提供双布局选项
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX3766评估套件(EV套件)是一块装配好的表贴演示板,可用于对MAX3766 622Mbps激光驱动器进行轻松的光学或电气评估。

应用

  • 1.25Gbps以太网发送器
  • 1.25Gbps光纤LAN发送器
  • 622Mbps ATM发送器

MAX3766EVKIT
MAX3766评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3766的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览