MAX3760

622Mbps、低噪声互阻前置放大器,用于LAN及WAN光接收器

低噪声、622Mbps TIA

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 73nA RMS Input-Referred Noise
  • 560MHz Bandwidth
  • 1mA Peak Input Current
  • 6.5kΩ Gain
  • Operation from -40°C to +85°C
  • 100mW Typical Power Consumption
  • Single +5V Supply
MAX3760
622Mbps、低噪声互阻前置放大器,用于LAN及WAN光接收器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX3761 过期 低功耗、622Mbps限幅放大器,带有无抖动功率检测输出,用于LAN
MAX3762 低功耗、622Mbps限幅放大器,带有无抖动功率检测输出,用于LAN
MAX3766 最后购买期限 622Mbps、LAN/WAN激光驱动器,带有自动功率控制及安全关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3760的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览