MAX3745

2.7Gbps SFP互阻放大器,带有RSSI

2.7Gbps互阻放大器,用于数字诊断SFP模块

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高达2.7Gbps (NRZ)的数据速率
  • 采用4引脚TO-46头(MAX3744)的RSSI设备
  • 输入电流低于100µAP-P时具有10psP-P的确定性抖动
  • 2.1GHz带宽内输入参考噪声为330nARMS
  • +3.3V供电时电源电流为28mA
  • 2GHz小信号带宽
  • 2.0mAP-P AC过载
  • 裸片尺寸:30mil x 50mil
MAX3745
2.7Gbps SFP互阻放大器,带有RSSI
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3745的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览