MAX3735A

不推荐用于新设计

2.7Gbps、低功耗、SFP激光驱动器

多速率、3.3V激光驱动器,用于SFP模块,符合SFF-8472数字诊断规范

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完全符合SFP及SFF-8472 MSA
  • 10mA至60mA可设调制电流(直流耦合时)
  • 10mA至85mA可设调制电流(交流耦合时)
  • 1mA至100mA可设偏置电流
  • 沿转换时间<51ps
  • 27mA (典型)电源电流
  • 多速率工作:155Mbps至2.7Gbps
  • 自动平均功率控制
  • 发送禁止(TX_Disable)内置上拉电阻
  • 24引脚4mm x 4mm QFN封装
MAX3735A
2.7Gbps、低功耗、SFP激光驱动器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX3273 +3.3V、2.5Gbps低功耗激光驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX3735AEVKIT

MAX3735A评估板

特性和优点

  • 装配齐全并已测试
  • +3.3V单电源工作
  • 板上包括交流耦合电路
  • 允许光学、电气特性评估

产品详情

MAX3735A评估板(EV kit)是已装配好的演示板,用于对MAX3735A进行完整的光、电特性评估。

评估板由同一PCB上两个独立部分组成,一个部分用于光学性能,另一个部分用于电气性能。电性能评估部分的输出以SMP连接器做为接口,可连接到50Ω终端示波器。光学评估部分的输出要外接激光/监视器二极管。

应用

  • 1G/2G光纤通道SFF/SFP光收发模块
  • 千兆位以太网SFF/SFP收发模块
  • 模块
  • 多速率OC-3至OC-48 FEC SFF/SFP收发器模块

MAX3735AEVKIT
MAX3735A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3735A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论