MAX3517

CATV上行放大器

具有业内最低功耗的新型电缆调制解调上行放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Accurate Gain Control
  • Gain Programmable in 0.5dB Steps
  • 56dB of Gain Control Range
  • -55dBc Harmonic Distortion at 65MHz Input
  • Low Burst On/Off Transient
  • High Efficiency:
    • 35mA at +34dBmV Out
    • 8mA Transmit Disable Mode
MAX3517
CATV上行放大器
MAX3514、MAX3516、MAX3517:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX3509 CATV上行放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3517的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览