MAX3509

CATV上行放大器

电缆上行放大器,提供66dBmV的输出电平,工作在5MHz至65MHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Ultra-Low Power-Up/Down Transients, 25mV (typ) at 66dBmV Output
  • Single-Supply Operation
  • Output Level Ranges from <12dBmV to 67dBmV (QPSK)
  • Gain Programmable in 1dB Steps
  • Low Transmit Output Noise Floor: -41dBmV (160kHz BW)
  • Low Transmit-Disable Output Noise: -70dBmV
  • Shutdown Mode
MAX3509
CATV上行放大器
MAX3509:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3509的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览