MAX3516
CATV上行放大器
具有业内最低功耗的新型电缆调制解调上行放大器
Viewing:
产品详情
- Accurate Gain Control
- Gain Programmable in 0.5dB Steps
- 56dB of Gain Control Range
- -55dBc Harmonic Distortion at 65MHz Input
- Low Burst On/Off Transient
- High Efficiency:
- 35mA at +34dBmV Out
- 8mA Transmit Disable Mode
应用
- CATV状态监视
- DOCSIS®/EuroDOCSIS™与DVB线缆调制解调器
- OpenCable™机顶盒
- 线缆电话
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX3509 | CATV上行放大器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3516的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论