MAX3274

双速率、光纤通道限幅放大器

带有片内四阶滤波器的1.0625Gbps/2.215Gbps光纤信道限幅放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双速率1.0625Gbps/2.125Gbps运行
  • 片内可选择4阶滤波器
  • 残余的张弛振荡抑制基于激光的CD发送器
  • 100Ω输出端接
  • 信号丢失(LOS)门限可编程
  • 输出静音
  • 带上电以减小输入电流浪涌
  • 16引脚4mm x 4mm QFN封装
  • MAX3274
    双速率、光纤通道限幅放大器
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    跨阻放大器 2
    MAX3275 低噪声、光纤通道互阻放大器
    MAX3277 最后购买期限 低噪声、光纤通道互阻放大器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3274的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论