MAX32665
预发布低功耗ARM Cortex-M4 基于FPU的微控制器,带有Bluetooth 5,适用于可穿戴应用
新一代UB MCU的设计旨在满足电池供电和无线连接设备的复杂应用需求。
产品详情
- 适用于可穿戴设备和可听戴设备的高效微控制器和音频DSP
- 带FPU的Arm Cortex-M4,工作频率可高达96MHz
- 可选的二级Arm Cortex-M4,带有专为数据处理而优化的FPU
- 低功耗7.3728MHz系统时钟选项
- 1MB闪存,分为双组2 x 512KB
- 560KB SRAM;3 x 16KB缓存
- 蓝牙5低功耗无线电
- 1Mbps和2Mbps数据吞吐量
- 长距离(125kbps和500kbps)
- 广告扩展
- Rx灵敏度:-95dbm;Tx功率高达+4.5dbm
- 与单端天线端口片内匹配
- 电源管理延长电池应用的续航时间
- 集成SIMO SMPS,支持采用纽扣电池供电
- 动态电压调节大幅降低了内核功耗
- 在3.3V时缓存执行的电流为27.3µA/MHz
- 支持RTC使能的低功耗模式的SRAM数据保留
- 多个外设,用于实施系统控制
- 三个QSPI主机/从机(每个具有三个片选)、三个4线式UART、三个I2C主机/从机,高达50个GPIO
- QSPI (SPIXF),提供实时闪存加密
- QSPI (SPIXR) RAM接口提供SRAM扩展
- 8输入10位Σ-Δ ADC 7.8ksps
- USB 2.0 HS引擎,带有内部收发器
- PDM接口支持两个数字麦克风
- I2S/TDM、六个32位定时器、两个高速定时器、1-Wire主机、16个脉冲序列(PWM)引擎
- 安全数字接口支持SD3.0/SDIO3.0/eMMC4.51
- 利用硬件安全性,保护宝贵的IP/数据
- 信任保护单元(TPU),MAA支持快速ECDSA和模运算
- AES/SHA-2/DES/3DES硬件加速器
- TRNG Seed发生器
- 确保软件完整性和加载
- 安全引导加载程序(SCPBL)
- 安全引导
DARWIN是一种全新品类的低功耗微控制器,专为迅猛发展的物联网(IoT)而生。该器件的智能性令人难以置信,拥有业界最大的存储器,以及可大规模扩展的存储器架构。得益于可穿戴级电源技术,器件可永远运行。器件也非常可靠,足以抵御最高级的网络攻击。DARWIN微控制器可运行您能想到的任何应用 — 其他微控制器则望尘莫及。
新一代UB微控制器的设计旨在处理当今先进的电池供电设备及无线连接设备所需的日益复杂的应用,同时提供固若金汤的硬件安全和Bluetooth® 5低功耗(BLE)无线连通性。
MAX32665–MAX32668 UB类微控制器为高级片上系统,具有Arm® Cortex®-M4 FPU CPU,可实现复杂函数和算法的高效运算,带有集成电源管理。器件也包括最新一代的Bluetooth 5低功耗无线功能,支持长距离(4倍)和高吞吐量(2Mbps),以及Maxim业界最佳的硬件安全套件信赖保护单元(TPU)。器件提供较大的板载存储器,具有1MB闪存和高达560KB SRAM,可配置为具有纠错码(ECC)的448KB SRAM。闪存被分割成两个512KB的空间,均支持无线平稳升级,提高可靠性。通过两个SPIX接口,可支持数据(SRAM)和代码(闪存)存储器扩展。
支持多种高速接口,包括HS-USB、安全数字接口(SD、SDIO、MMC、SDHC和microSD™)、SPI、UART和I2C串行接口,以及支持PDM、PCM、I2S和TDM接口的音频子系统。提供8路输入、10位ADC,用于监测外部传感器和仪表的模拟输入。器件采用109焊球WLP (0.35mm焊距)封装和121焊球CTBGA (0.65mm焊距)封装。
应用
- 联网家居
- 游戏设备
- 耳戴式设备
- 工业传感器
- 支付/健身/医疗可穿戴设备
- 远程医疗
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
设计笔记 1
技术文章 2
视频 2
器件驱动器 1
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32665的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论