MAX3246E

±15kV ESD保护、电流低至10nA、3.0V至5.5V供电、速率高达1Mbps的真RS-232收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 对于空间受限的应用
    • MAX3228E/MAX3229E:±15kV ESD保护,+2.5V至+5.5V、RS-232收发器,UCSP封装
  • 对于低电压或数据电缆应用
    • MAX3380E/MAX3381E:+2.35V至+5.5V、1µA,2Tx/2Rx、RS-232收发器,带有±15kV ESD保护的I/O和逻辑引脚
MAX3246E
±15kV ESD保护、电流低至10nA、3.0V至5.5V供电、速率高达1Mbps的真RS-232收发器
MAX3222E、MAX3232E、MAX3237E、MAX3241E、MAX3246E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX3232PMB1

MAX3232PMB1外设模块

特性和优点

  • 发送器输出和接收器输入具有±15kV ESD保护
  • 实现RS-232 DCE
  • 由3.3V单电源产生真正的RS-232电平
  • 6针Pmod兼容连接器(Pmod接口4型UART)
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX3232PMB1外设模块提供必要的硬件电路,将MAX3232E真正的RS-232收发器与任何使用Pmod™兼容扩展端口配置为UART通信的系统连接起来。IC具有两路接收器和两路发送器,用于实现RS-232数据发送和接收以及可选择的CTS和RTS握手信号。RS-232输入、输出电平为真正的RS-232电平,由内部集成双电荷泵实现。

有关IC工作的详细信息,请参考MAX3232E IC数据资料。

应用

  • 电池供电设备
  • null
  • null
  • xDSL调制解调器

MAX3232PMB1
MAX3232PMB1外设模块
MAX3232PMB1 Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3246e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览