MAX3228

+2.5V至+5.5V、RS-232收发器,UCSP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6 x 5片芯级封装(UCSP)
  • AutoShutdown模式下耗电仅1µA
  • 确保250kbps的数据速率
  • 电源电压低至+3.1V时仍满足EIA/TIA-232标准
  • 电压低至+2.5V时兼容于RS-232标准,允许单节Li+电池供电
  • 0.1µF小电容
  • 逻辑电平可配置
MAX3228
+2.5V至+5.5V、RS-232收发器,UCSP封装
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3228的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览