MAX3189
1Mbps、1µA RS-232发送器,SOT23-6封装
业内首款SOT封装的RS-232发送器
Viewing:
产品详情
- Small 6-Pin SOT23 Package
- 150µA Supply Current
- Shutdown Reduces Supply Current to 1µA
- Guaranteed Data Rate
- 1Mbps (MAX3189)
- 250kbps (MAX3188)
- Three-State RS-232 Transmitter Output
- No External Components Required
应用
- 诊断端口
- 数码相机
- 手持式装置
- 网络设备
- 机顶盒
- 电信
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
RS-232 and RS-562 9 | ||
MAX3180 | 量产 | +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 |
MAX3180E | 量产 | ±15kV ESD保护、0.5µA、+3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 |
MAX3181 | 量产 | +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 |
MAX3181E | 量产 | ±15kV ESD保护、0.5µA、+3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 |
MAX3182 | 量产 | +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,采用SOT23-5封装 |
MAX3182E | 量产 | ±15kV ESD保护、0.5µA、+3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 |
MAX3183E | 量产 | ±15kV ESD保护、0.5µA、+3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 |
MAX3188E | 量产 | ±15kV ESD保护、1Mbps、1µA RS-232发送器,SOT23-6封装 |
MAX3189E | 量产 | ±15kV ESD保护、1Mbps、1µA RS-232发送器,SOT23-6封装 |
产品 2 | ||
MAX3183 | +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 | |
MAX3190E | ±15kV ESD保护、460kbps、RS-232发送器,SOT23-6封装 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3189的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论