MAX3188

1Mbps、1µA RS-232发送器,SOT23-6封装

业内首款SOT封装的RS-232发送器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Small 6-Pin SOT23 Package
  • 150µA Supply Current
  • Shutdown Reduces Supply Current to 1µA
  • Guaranteed Data Rate
    • 1Mbps (MAX3189)
    • 250kbps (MAX3188)
  • Three-State RS-232 Transmitter Output
  • No External Components Required
MAX3188
1Mbps、1µA RS-232发送器,SOT23-6封装
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RS-232 and RS-562 9
MAX3180 量产 +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装
MAX3180E 量产 ±15kV ESD保护、0.5µA、+3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装
MAX3181 量产 +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装
MAX3181E 量产 ±15kV ESD保护、0.5µA、+3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3188的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览