MAX31856

量产

高精度热电偶至数字输出转换器,带线性度补偿

集成自动冷端补偿和线性度补偿,简化热电偶设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供高精度热电偶温度读数
    • 包括8种热电偶的自动线性度修正
    • ±0.15%(最大值,-20°C至+85°C)热电偶满幅和线性度误差
    • 19位、0.0078125°C热电偶温度分辨率
  • 内置冷端补偿,将系统元件数量降至最少
    • ±0.7°C(最大值,-20°C至+85°C)冷端补偿精度
  • ±45V输入保护,系统性能可靠
  • 简化系统故障管理和诊断
    • 检测热电偶开路
    • 过温和欠温故障检测
  • 50Hz/60Hz噪声抑制滤波,提高系统性能
  • 14引脚TSSOP封装
MAX31856
高精度热电偶至数字输出转换器,带线性度补偿
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 1
MAX31855 量产 冷端补偿热电偶至数字输出转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX31856EVSYS

MAX31856评估系统

特性和优点

  • 轻松评估MAX31856
  • 提供K型热电偶
  • USB电源及连接USB2PMB1电路板的接口
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1兼容软件
  • 12引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 完全装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX31856评估系统(EV system)提供评估MAX31856热电偶至数字输出转换器所必需的硬件。

评估系统包括MAX31856PMB1外设模块,带有兼容Pmod的连接器,用于SPI通信。系统也包括USB2PMB1适配器电路板,通过软件控制,与检测温度的K型热电偶进行通信。允许使用用户提供的热电偶,以评估其它类型的热电偶(J、N、R、S、T、E和B)。

应用

  • 工业设备
  • 工业恒温箱、高温炉以及环境舱
  • 温度控制器

MAX31856EVSYS
MAX31856评估系统

最新评论

近期浏览