MAX31730

量产

3通道远程温度传感器

三通道远程温度传感器提供精密测量并简化过温提示

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最高温度寄存器简化并加速过温提示
  • 高精度温度测量有助于设计人员满足误差预算要求
    • 12位分辨率:0.0625°C
    • 远程温度测量精度:±1°C(0°C至+100°C)
    • 远程温度测量范围:-64°C至+150°C
    • 为远程通道提供电阻抵消功能
    • 补偿低Beta晶体管
    • 温度阈值可编程
  • 集成设计降低了成本和电源电流,减少了电路板面积和从地址使用
    • 一个本地温度检测通道,三个远程温度检测通道
    • 八个从地址可选
  • 灵活的 SMBus/I2C总线接口,可连接各种微控制器
MAX31730
3通道远程温度传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX31730UEVKIT

MAX31730评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX31730
  • 三个外部二极管连接式晶体管
  • 评估套件硬件由USB供电(随附USB电缆)
  • USB HID接口
  • Windows XP®和 Windows® 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX31730评估套件(EV套件)提供评估MAX31730所需的硬件和软件图形用户界面(GUI),MAX31730是一款3通道远程温度传感器,采用 µMAX® 或TDFN封装。评估套件中已安装MAX31730,还有三个外部二极管连接式晶体管和一个USB转USB-to-SMBus/I2C 接口。

 

应用

  • 通信设备
  • CPU、FPGA和ASIC芯片温度监控
  • 服务器

eval board
MAX31730TEVKIT

MAX31730评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX31730
  • 三个外部二极管连接式晶体管
  • 评估套件硬件由USB供电(随附USB电缆)
  • USB HID接口
  • Windows XP®和 Windows® 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX31730评估套件(EV套件)提供评估MAX31730所需的硬件和软件图形用户界面(GUI),MAX31730是一款3通道远程温度传感器,采用 µMAX® 或TDFN封装。评估套件中已安装MAX31730,还有三个外部二极管连接式晶体管和一个USB转USB-to-SMBus/I2C 接口。

 

应用

  • 通信设备
  • CPU、FPGA和ASIC芯片温度监控
  • 服务器

MAX31730UEVKIT
MAX31730评估套件
MAX31730TEVKIT
MAX31730评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31730的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览