MAX3111E

SPI/MICROWIRE兼容的UART及±15kV ESD保护、RS-232收发器,内置电容

业内首款集成串行UART和双通道RS-232 IC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Integration Reduces Cost and Board Space
    • Integrated RS-232 Transceiver and UART in a Single 28–Pin Package
      • Guaranteed 230kbps Data Rate
      • SPI/QSPI/MICROWIRE-Compatible µC Interface
    • Internal Charge-Pump Capacitors—No External Components Required
  • Low-Power Operation Reduces Thermal Dissipation
    • True RS-232 Operation Down to VCC = +3V (MAX3111E)
    • Single-Supply Operation
      • +5V (MAX3110E)
      • +3.3V (MAX3111E)
    • 600µA Supply Current
    • 10µA Shutdown Supply Current with Receiver Interrupt Active
  • Hardware/Software-Compatible with MAX3100 and MAX3222E
MAX3111E
SPI/MICROWIRE兼容的UART及±15kV ESD保护、RS-232收发器,内置电容
MAX3110E、MAX3111E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
UART 2
MAX3100 量产 SPI/MICROWIRE兼容UART
MAX3140 量产 SPI/MICROWIRE兼容的UART,集成真正失效保护的RS-485/RS-422收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3111e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览