MAX293

量产

八阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器

低功耗应用请参考MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8阶低通椭圆滤波器
  • 时钟可调转折频率范围:
    • 0.1Hz至25kHz (MAX293/MAX294)
    • 0.1Hz至50kHz (MAX297)
  • 无需外部电阻或电容
  • 内部或外部时钟
  • 时钟与转折频率比
    • 100:1 (MAX293/MAX294)
    • 50:1 (MAX297)
  • 采用+5V单电源或±5V双电源供电
  • 用于抗混叠或时钟噪声滤波的非专用运算放大器
  • 8引脚DIP和16引脚宽体SO封装
MAX293
八阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低通滤波器 5
MAX7400 量产 八阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
MAX7403 量产 八阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
MAX7404 量产 八阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
MAX7407 量产 八阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
MAX7408 量产 五阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX293的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论