MAX2721

直接变换QPSK调制器,带有VGA及PA驱动器,用于1.7GHz至2.5GHz应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RF Frequency Range
    • 1.7GHz to 2.1GHz (MAX2720)
    • 2.1GHz to 2.5GHz (MAX2721)
  • Integrated I/Q Modulator, LO Doubler, VGA, and PA Driver
  • 35dB VGA Gain Control Range
  • 35dBc Sideband Suppression
  • 30dBc Carrier Suppression
  • Low Supply Current
    • 77mA (MAX2720), 86mA (MAX2721)
    • 20mA Reduction with PA Driver Disabled
  • 0.1µA Supply Current in Shutdown Mode
  • +2.7V to +3.3V Single-Supply Operation
MAX2721
直接变换QPSK调制器,带有VGA及PA驱动器,用于1.7GHz至2.5GHz应用
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX2240 2.5GHz、+20dBm功率放大器IC,UCSP封装
低噪声放大器 1
MAX2641 量产 300MHz至2500MHz SiGe超低噪声放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2721的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览