应用于卫星ISP的无线解决方案原理框图
Abstract
本片应用笔记介绍了卫星ISP应用的原理框图。方案中使用MAX2114直接变频可调谐芯片,芯片内具有本振(LO)和10.8dB的噪声系数,可支持-25dBm至-68dBm的射频输入范围。MAX2721直接I/Q调制器提供35dB控制范围的可变增益放大器(VGA)。可获得35dBc的边带抑制和30dBc的载波抑制。
综述
卫星通信是一种日益增长并可用于互联网接入的技术。传统的有线宽带互联网接入技术如xDSL、电话线、T1和ISDN等可提供高速的互联网接入,然而卫星互联网接入技术同样提供高速接入,而且具有安装费用低廉,易于扩充功能的优点。
卫星互联网接入收发信机需要一个宽带、高线性度和低噪声的系统,用于保证基带信号处理中高质量的信号。Maxim先进的直接上下变频芯片为这种应用提供了完备的解决方案,其具有优异的性能,低成本以及更小的尺寸。下面的框图给出了一个典型应用实例。
MAX2114:直接变频调谐器芯片
MAX2114是目前工业界最先进的卫星调谐器芯片。该芯片包括一个带增益控制的低噪声放大器(LNA),I/Q下变频混频器,具有基带增益和频率控制的集成低通滤波器,以及模式1/2和模式32/33的预分频器。MAX2114具有片上集成的本振(LO),工作时仅需要外部变容管调谐的LC谐振回路。而且,集成的本振倍频器使得MAX2114可在单个LC谐振回路内实现倍频范围之外的频率调谐。这款芯片具有10.8dB的噪声系数和+8dBm的输入三阶交调点(IP3)。芯片的宽增益控制范围支持每个载波-25dBm到-68dBm的射频功率输入范围。片内集成的7阶低通滤波器降低了对采样频率的要求,并且改善了载噪比(C/N)。MAX2114使用直接下变频结构,无需价格昂贵的镜像抑制声表滤波器(SAW)和陶瓷滤波器,因而减少接收机的尺寸大小。MAX2114采用具有裸露焊盘的44引脚QFN封装。
MAX2721:带有VGA和PA驱动器的直接I/Q调制器
MAX2721是一款低成本、高性能的直接I/Q调制器,专为宽带无线通信应用而设计。这款芯片包括一个I/Q调制器,一个可变增益放大器(VGA)以及一个用于功率放大器的驱动器。正交调制器接受差分基带I/Q信号,直接调制到2.1GHz至2.5GHz频率范围内的射频(RF)载波上。VGA提供35dB的输出功率控制范围。调制器的幅度和相位平衡能够获得35dBc的边带抑制和30dBc的载波抑制。MAX2721具有一个本振(LO)倍频器,允许外部的本振信号源工作在1/2的频率上,这样可减小在直接下变频结构中射频到本振(RF-LO)的泄漏和直流偏置。
卫星ISP:卫星互联网接入应用