MAX2683

3.5GHz下变频混频器,可选的LO倍频器

3.4GHz至3.8GHz下变频混频器,支持100MHz至1000MHz的IF,可选择LO倍频

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3.4GHz to 3.8GHz RF Frequency Range
  • 100MHz to 400MHz IF Frequency Range (MAX2683)
  • 800MHz to 1000MHz IF Frequency Range (MAX2684)
  • Logic-Enabled LO Frequency Doubler
  • Conversion Gain
    • +6.7dB (MAX2683)
    • +1dB (MAX2684)
  • Programmable IIP3
    • +7dBm to +11dBm (MAX2683)
    • +8dBm to +12dBm (MAX2684)
  • +2.7V to +5.5V Single-Supply Operation
  • Ultra-Small 16-Pin TSSOP-EP Package
MAX2683
3.5GHz下变频混频器,可选的LO倍频器
MAX2683、MAX2684:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

REP023
从350MHz变频至3.5GHz具有9dB增益和1.3dBm IIP3的上变频器
451fig1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2683的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览